??
Výběr CAD modelu
K0729.0330
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0729 - Podložky pod kuličky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01
Kusovník
K0729.0330
BESTKIPP
Objednací číslo
K0729.0330 mm
MATERIAL
Základní těleso
Nerezová ocel
FORM
Provedení
G
AUSF
Provedení
Kuželová pánvička s D4 > D3
D1
Průměr
35.0 mm
D2
Průměr
68.0 mm
D5
Průměr
49.00 mm
H1
Výška
12.0 mm
H2
Výška
19.7 mm
R1
Rádius
- mm
F
pro Ø čepu
30 mm
BELASTUNG
Zatížitelnost max. (jen při statickém zatížení)
191.0 kN
GEW
Hmotnost cca
0.2356 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245149490
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions